Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1919/8 BSH 20
1919/8 BSH 20
1919/8 BSH 20
1919/8 BSH 20

    1919/8 BSH 20

    Google-Übersetzung,

    Für Anwendungen, die hohe Sicherheitsstandards erfordern, wurde die BSH20-Serie von Glasbausteinen entwickelt, die eine hohe mechanische Beständigkeit gegen den Aufprall von Kugeln aufweisen .

    Die BSH20-Klötze sind nach den Vorschriften DIN 52290-2 und EN 1522 als beschusssicher in Klasse FB4 zertifiziert und werden daher häufig in „sensiblen Bereichen“ wie Geldautomaten in Banken oder Justizvollzugsanstalten und überall dort eingesetzt, wo sie auseinander liegen Neben der Stärke des verstärkten Gitters zwischen den Blöcken muss auch die zertifizierte Stärke der Glasblöcke selbst vorhanden sein.

    Die zu dieser Familie gehörenden Glasbausteine sind in glatten und gewellten Glasdesigns und mit drei Veredelungen (transparent, 1-seitig oder 2-seitig sandgestrahlt) sowie im Orsa-Glasdesign mit transparenter Veredelung erhältlich.

    Spezifikation
    • 1919_8 BSH 20 Clearview Seves Glassblok - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

      SOUND INSULATION (dB): 42 dB

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 90

      BULLET PROOF: BR2/NS; FB3 S

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 4,0

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 240


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1919_8_BSH_20
    • ProduktfamilieTechnology - bullet resistant
    • Produktgruppe1919/8 BSH20
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • UNSPSCNameBlocks
    • UNSPSCCode301315
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit