Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
484 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

484 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Google-Übersetzung,

Schaffen Sie eine wunderschöne Atmosphäre mit dem klaren Glasbaustein Nubio (Abmessungen 4 x 8 x 4 Zoll) aus der 4" Premiere™-Serie von Seves. Seine zufälligen, sich kreuzenden Muster erzeugen eine subtile visuelle Verzerrung und ermöglichen gleichzeitig eine maximale Lichtdurchlässigkeit.

Spezifikation
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    ColorClear & Neutro

    Shape Rectangular 

    Uses Residential,Commercial,Interior, Exterior

Technische Spezifikation
  • Referenznummer484Nubio
  • ProduktfamilieIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Produktgruppe4 Premiere™ Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)8
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)4
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Nettogewicht (lbs)3.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBlock
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
  • Klassifizierung08 81 00
  • Format2014TitelGlass Glazing
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit