Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BG 1919/8 30F Clearview - FIRE RESISTANT
BG 1919/8 30F Clearview - FIRE RESISTANT

    BG 1919/8 30F Clearview - FIRE RESISTANT

    Google-Übersetzung,
    Der Glasstein BG 1919/8 30F, horizontal eingebaut (mit weniger als 15° Neigung), bietet eine Struktur mit hoher mechanischer Beständigkeit unter Flammeneinwirkung, der Ausbreitung von Feuer, Rauch und Hitze für 30 Minuten (Wert F30 nach dt Vorschrift DIN 4102-3). Diese Widerstandsklasse verleiht der Struktur nicht nur Stabilität und Festigkeit, sondern begrenzt auch den Durchgang von Wärmestrahlung und verhindert so auch, dass Gegenstände, die sich in den durch Glasbausteinwände geschützten Umgebungen befinden, überhitzt werden. Der Glasbaustein BG 1919/8 30F ist im glatten Glasdesign und mit drei Veredelungen (transparent, 1-seitig oder 2-seitig sandgestrahlt) erhältlich und verbindet das Sicherheitsbedürfnis mit ästhetischen Werten. Aufgrund ihrer spezifischen Leistung werden die Blöcke der F-Serie in Gebäuden verwendet, die für den öffentlichen Gebrauch bestimmt sind (Hotels, Schulen, Pflegeheime, Restaurants, Kinos usw.) und in Gebäuden, in denen entflammbare oder brennbare Materialien gelagert werden. In all diesen Fällen muss die horizontale Installation der feuerfesten Glasbausteine gemäß den Angaben in den Produktzertifizierungen erfolgen, und es ist wichtig, alle Strategien anzuwenden, um die schnelle Evakuierung von Personen im Brandfall zu gewährleisten.
    Spezifikation
    • BG 1919/8 30F Seves Glassblock - Fire resistant pavers - paver REI

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.2

      SOUND INSULATION (dB): 47

      FIRE RESISTANCE CLASS: REI 30

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 4,15

      PIECES/M2 (pcs/m²): ~ 16 (joint 40mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 240

      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - REI

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBG_1919_8_30F_Clearview
    • ProduktfamilieTechnology - resistenti al fuoco - orizzontali
    • ProduktgruppeBG 1919/8 30F
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit