Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BG 1919/8 Dots

BG 1919/8 Dots

Google-Übersetzung,
BG 1919/8 ist ein quadratischer Glaspflasterstein, der eine hohe mechanische Festigkeit (Bruch- und Druckfestigkeit) und ein gutes Wärmedämmvermögen aufweist. Dank des auf der Oberfläche gepunkteten Glasdesigns ist BG 1919/8 ideal für horizontale Flächen, bei denen neben dem Lichtdurchgang auch der Wunsch besteht, den Bodenbelag mit geometrischen Reliefdekorationen zu verschönern; außerdem kann die nicht glatte Oberfläche unter bestimmten Bedingungen sogar die Reibung erhöhen. Für horizontale Strukturen, bei denen es wichtig ist, den Lichtdurchgang zu gewährleisten und gleichzeitig für eine Verdeckung zu sorgen, damit der darunter liegende Teil nicht vollständig sichtbar wird, ist BG 1919/8 auch einseitig satiniert erhältlich wie die transparente Oberfläche. Für die Montage empfiehlt es sich, zwischen den Glasbausteinen einen Abstand von mindestens 3 cm zu lassen.
Spezifikation
  • BG 1919/8 Dots Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBG_1919_8_Dots
  • ProduktfamilieTechnology-Pavers:mattoni
  • ProduktgruppeBG 1919/8 Dots
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)190
  • Breite (mm)190
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBlock
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
  • Klassifizierung08 81 00
  • Format2014TitelGlass Glazing
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit