Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B 1616/3 Prisma

B 1616/3 Prisma

Google-Übersetzung,
Paver B 1616/3 ist ein monolithisches Element aus Glas, das sich ideal für horizontale Strukturen im Innen- und Außenbereich eignet. Das kleine Format ermöglicht es, Paneele zu schaffen, die dank der größeren Oberfläche des Raums zwischen den Glasblöcken, der die Reibung erhöht, mehr Sicherheit bieten. Für die Installation ist es ratsam, zwischen den Blöcken einen Abstand von mindestens 3 cm zu lassen.
Spezifikation
  • B 1616/3 Prisma Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 5.9/4.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 16x16x3,1

    WEIGHT (Kg): 1,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼25 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 600


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerB_1616_3_PRISMA
  • ProduktfamilieTechnology - pavers: piastre
  • ProduktgruppeB 1616/3 PRISMA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)160
  • Tiefe (mm)31
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBlock
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
  • Klassifizierung08 81 00
  • Format2014TitelGlass Glazing
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit