Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clear 1919_5

Clear 1919_5

Google-Übersetzung,
Um leichtere und dünnere Wände zu schaffen, wurde der Glasbaustein 1919/5 entwickelt: Dank einer Dicke von nur 5 cm kann der Glasbaustein 1919/5 zur Einrichtung von Räumen und zur Schaffung von Oberflächen mit einem geringeren Gesamtgewicht im Vergleich zu herkömmlichen Produkten mit 8 cm verwendet werden cm dick. 1919/5 ist in den Designs nubio und cortina erhältlich.
Spezifikation
  • 1919/5 Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2K): 2.9

    SOUND INSULATION (dB):  34

    FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x5

    WEIGHT (Kg): 1,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 480


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerClear_1919_5
  • ProduktfamilieTECHNOLOGY altri formati e spessori
  • ProduktgruppeClear 1919/5
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)190
  • Breite (mm)190
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBlock
  • UNSPSCNameBlocks
  • UNSPSCCode301315
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
  • Klassifizierung08 81 00
  • Format2014TitelGlass Glazing
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit