Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clear 483 Vistabrik

Clear 483 Vistabrik

Google-Übersetzung,
Außergewöhnlich vielseitig und in ästhetisch ansprechenden Größen und Stilen erhältlich, bietet Vistabrik Gestaltungsmöglichkeiten, die nur durch die Vorstellungskraft und Vision eines Architekten begrenzt sind. Mit einer hohen Lichtdurchlässigkeit erhöht Vistabrik die Menge an natürlichem Tageslicht und schafft ein viel ansprechenderes Raumklima. Kurz gesagt, kein vergleichbares Baumaterial bietet die Schönheit, Stärke und Sicherheit von Vistabrik. Robust gebaut, um dem Eindringen hoch aufprallender Ballistik zu widerstehen, und sich in einer Vielzahl von Anwendungen bewährt und bewährt, bilden Vistabrik-Vollglasblöcke haltbare, transparente Mauerwerksplatten für den Innen- und Außenbereich. Da sie das Beste an Sicherheit und Ästhetik vereinen, wird Vistabrik häufig in institutionellen Umgebungen, kommerziellen Umgebungen, Schulen, Verkehrsterminals und zahlreichen öffentlichen Räumen und Gebäuden, einschließlich Gerichtsgebäuden, Botschaften und Polizeistationen, eingesetzt. Stärke und Sicherheit: Vistabrik verfügt über eine verzerrungsarme Transparenz für eine klare Beobachtung durch stabile, 8 cm dicke Glasblocktrennwände in Bereichen, in denen eine visuelle Überwachung ein Muss ist. Darüber hinaus erfordert Vistabrik nur minimale Wartungs- und Austauschkosten und ist außergewöhnlich langlebig und äußerst widerstandsfähig gegen Stöße, Kugeln und Feuer. Kurz gesagt, es ist ideal für alle Einrichtungen, die Vandalismus, hohen Lärmpegeln und anderen Sicherheitsbedenken ausgesetzt sind. Vistabrik kombiniert ästhetische Werte mit struktureller Integrität und Widerstandsfähigkeit und macht es zu einer zuverlässigen und eleganten Wahl für private und gewerbliche Anwendungen.
Spezifikation
  • Clear 483 Vistabrik Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 4.1

    SOUND INSULATION (dB): 47

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 9,2x19,4x7,6

    WEIGHT (Kg): 3,35

    PIECES/M2 (pcs/m²): 45

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 288


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - solid glass

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerClear_483_vistabrik
  • ProduktfamilieVistabrik
  • ProduktgruppeClear 483
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)194
  • Breite (mm)92
  • Tiefe (mm)76
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBlock
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
  • Klassifizierung08 81 00
  • Format2014TitelGlass Glazing
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit