Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marseille Tile

Marseille Tile

Google-Übersetzung,

Die Marseille-Fliese ist in Situationen angezeigt, in denen Sie Licht durch eine Dacheindeckung lassen möchten.

Seine vollständige oder teilweise Anwendung erfüllt einerseits die technischen und funktionalen Anforderungen, dh den Lichtdurchgang , und ermöglicht es Ihnen andererseits, die Umgebung nach ästhetischem Geschmack zu dekorieren, wobei Transparenz- und Leuchteffekte auch bei Dachziegeln erzielt werden .

Die Interlocking-Fliese ist mit einer transparenten Oberfläche erhältlich.

Spezifikation
  • Marseille Tile Seves Glassblok - Roofing

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 39,5x23

    WEIGHT (Kg): 3,15

    PIECES/M2 (pcs/m²): 15

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 144


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMarseille_Tile
  • ProduktfamilieTechnology - Roofing
  • ProduktgruppeMarseille Tile
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-16
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)395
  • Tiefe (mm)230
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)3.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBlock
  • UNSPSCNameBlocks
  • UNSPSCCode301315
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
  • Klassifizierung08 81 00
  • Format2014TitelGlass Glazing
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit