Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Q19 Doric
Q19 Doric
Q19 Doric

    Q19 Doric

    Google-Übersetzung,
    Doric ist ein äußerst origineller Glasbaustein. Erstmals wurde die Glasgestaltung tatsächlich dreidimensional und zeigt das Motiv der berühmten Säulen der griechischen Tempel als Relief. Der innovative Dorico-Block, der für den Architekten Rafael Moneo nach Maß gefertigt wurde, ist endlich in der Größe 19 x 19 x 8 cm erhältlich. Diese Lösung macht ihn für den Einsatz in Wohngebäuden und kleinen Räumen geeignet und bietet die Möglichkeit, visuelle Designs und Spezialeffekte für jede Art von Raum zu schaffen Projekt. Auf diese Weise hat Seves Glassblock die innovativsten Blöcke geschaffen: eine maßgeschneiderte Lösung, die jedem zur Verfügung steht. Ein Produkt, das die technologische und ästhetische Qualität des Originalmodells beibehält, jedoch mit den Standardabmessungen des traditionellen Sortiments
    Spezifikation
    • Q19 DORIC Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB): 42

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 3,0

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQ19_Doric
    • ProduktfamilieDesign Line
    • ProduktgruppeQ19 doric
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • UNSPSCNameBlocks
    • UNSPSCCode301315
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit