Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Q33
Q33
Q33

    Q33

    4.3 von 5 Sternen4.3(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Glasblock hat sich nun der Elite der Materialien angeschlossen, die die Hauptfiguren der bedeutendsten architektonischen Werke unserer Zeit sind, wie das Hermès-Gebäude im Ginza-Viertel im Herzen Tokios. Das Gebäude ist ein transparenter Monolith und wurde aus einem völlig neuartigen Glasbaustein, dem Q42, gebaut. Dies ist der größte Glasblock der Welt und das Ergebnis unserer Zusammenarbeit mit einem der renommiertesten Architekten unserer Tage: Renzo Piano. Der CURVE 24-Block, der geschaffen wurde, um die Ecken dieses Gebäudes abzuschließen, hat eine lineare Innenfläche, die der gekrümmten Außenfläche entspricht. Der jüngste Q33-Block bietet die gleiche starke ästhetische Wirkung in Bezug auf Masse und Volumen des Glases, die mit dem Q42-Block spektakulär erreicht wurde, jedoch in kleinerem Maßstab. Ginza kommt von „Gin“, japanisch für Silber. Und die Blöcke Q42, CURVE 24 und Q33 beziehen ihre Leichtigkeit und Helligkeit aus den silbernen Reflexen, die durch ein neues und exklusives Metallisierungsverfahren des Seitenprofils erzielt wurden. Dies sind große Glasbausteine, die sich ideal für Außenbereiche und große Fassaden sowie als elegante Einrichtungslösungen für Innenräume eignen. Dank ihrer „Flügel“, deren Tiefe 25 mm beträgt, können die großen Ginza-Blöcke wie die Standard-Pegasus-Blöcke 19 x 19 so montiert werden, dass so wenig Platz wie möglich zwischen den Blöcken bleibt, um tragende Elemente vollständig zu verbergen. Daher können Vollglaswände geschaffen werden, bei denen die "Glasmasse" zum Tragen kommt
    Spezifikation
    • Q33 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.9

      SOUND INSULATION (dB): 37

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 33x33x12

      WEIGHT (Kg): 9,2

      PIECES/M2 (pcs/m²): 8

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 2

      N. PIECES/PALLET: 54


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQ33
    • ProduktfamilieDesign Line
    • ProduktgruppeQ33
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)330
    • Breite (mm)330
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • UNSPSCNameBlocks
    • UNSPSCCode301315
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit