Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clear 19/8 corner wave

Clear 19/8 corner wave

Google-Übersetzung,

Für diejenigen, die ihre "Ganzglas" -Wände vervollständigen möchten. Eckige Glasblöcke verbessern und mildern die Gesamtform und das Design der Glasblockstruktur mit ihren abgerundeten Ecken.

Spezifikation
  • Clear 19_8 Corner Wave Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x10,1x8

    WEIGHT (Kg): 1,6

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Technische Spezifikation
  • Referenznummerclear-19-8-corner-wave
  • ProduktfamilieBasic Line
  • Produktgruppe19/8 Corner Wave
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)190
  • Breite (mm)101
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)1.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBlock
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
  • Klassifizierung08 81 00
  • Format2014TitelGlass Glazing
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit