Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Q19 O MET
Q19 O MET
Q19 O MET
Q19 O MET

    Q19 O MET

    4.7 von 5 Sternen4.7(23 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Pegasus Metallised ist ein exklusiver und innovativer Glasbaustein von Seves Glassblock. Die einzigartige Verspiegelung der Außenkanten des Blocks erzeugt einen silbernen, optischen Effekt, der die Wahrnehmung von Spalten zwischen den Glasblöcken reduziert und die Glasoberfläche noch brillanter und faszinierender macht.

    Pegasus metallisierte Glasbausteine sind in einer Reihe unterschiedlicher Glasdesigns und einer reichen Vielfalt leuchtender Farben erhältlich, die jeweils von einem großen Künstler aus dem 13. Jahrhundert und der Renaissance inspiriert wurden.

    Der klare Glasblock, der einzige in der Pegasus Metallized-Kollektion, der auch in einem glatten Glasdesign erhältlich ist, erfüllt den Raum mit Brillanz und Leuchtkraft, die mit einem minimalistischen Stil verglichen werden kann: einfach und rein, wo sich die Transparenz des Glasblocks und des Lichts vereinen Protagonisten werden. Ideal für stimmungsvolle Innen- und Außenbereiche, zeitgenössische und High-Tech-Umgebungen.

    Spezifikation
    • Q 19 O MET Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.6

      SOUND INSULATION (dB): 39

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): ~25/27 - variable amount depending on the size of grouting

      INVISIBLE JOINT

      Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQ19-O-MET
    • ProduktfamilieDesign Line
    • ProduktgruppeQ19 O MET
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit