Sanicubic 2 Pro
Sanicubic 2 Pro
Sanicubic 2 Pro
Sanicubic 2 Pro

    Sanicubic 2 Pro

    Google-Übersetzung,
    Die Sanicubic 2 Pro ist eine robuste, zuverlässige Zerhackerpumpe, die zwei getrennte lastausgeglichene Zerhackersysteme enthält, die abwechselnd arbeiten und einen gleichmäßigen Verschleiß der Motoren gewährleisten. Es ist ideal für geschäftige Geschäfts- und Handelssituationen. Das Gerät kann Abwasser aus WCs, Waschbecken, Waschbecken, Waschmaschinen, Geschirrspülern, Duschen, Badewannen und Bidets verarbeiten. Das neue Design des Sanicubic 2 bedeutet, dass die Motoren für Service und Wartung leicht abnehmbar sind, ebenso wie die Wasserstandsanzeige. Es verfügt über zwei Alarme für ultimative Sicherheit, einen fest verdrahteten Alarm und einen drahtlosen Fernalarm. Der Sanicubic 2 Pro hat vier Einlässe, die Mittenhöhe der Einlässe beträgt 140 mm und er entlädt sich durch 50-mm-Rohrleitungen. Es hat eine Arbeitstemperatur von 35 ºC, kann jedoch kurzzeitig Temperaturen von bis zu 75 ºC aushalten. Der Sanicubic 2 hat ein Tankvolumen von 45 Litern und eine Durchflussmenge von 13m³/h. Es kann an ein Gebäudemanagementsystem angeschlossen werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanicubic2Pro
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanicubic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPP-MD
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM CodeEC011009
    • ETIM NameFaeces pump with standard motor