Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ConFlex™ XL Smooth High Build Acrylic Coating

ConFlex™ XL Smooth High Build Acrylic Coating

Google-Übersetzung,

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams engagiert sich weiterhin für die Architektengemeinschaft, während wir gemeinsam eine neue Arbeitsweise ansteuern. Von virtuellen Optionen für Weiterbildungskurse bis hin zu Anforderungen an Produktspezifikationen, fragen Sie und Ihr Sherwin-Williams-Kundenbetreuer wird Ihnen antworten (besuchen Sie die Sherwin-Williams-Website für eine Rep-Liste). Wie immer können Sie auch weiterhin rund um die Uhr über mySW.com auf Tools und Ressourcen zugreifen, um Fandecks, Designer-Tools, Kataloge, übergroße Farbmuster und mehr zu bestellen.

ConFlex XL™ High Build Acrylic Coating ist eine elastomere wasserdichte Beschichtung, die Mauerwerk und Betonoberflächen vor dem Eindringen von Wasser schützt, selbst in rauen Wetterumgebungen. Sein dicker, elastischer Film bedeckt, verbirgt und schützt für langanhaltende Haltbarkeit und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Ausblühungen. ConFlex XL ist in glatter und strukturierter Ausführung erhältlich und so konzipiert, dass kein Feuchtigkeitsdampf im Inneren eingeschlossen wird, wodurch Blasenbildung und Ausfälle reduziert werden. Das Auftragen ist glatt und effizient, was zu einem porenfreien Finish mit weniger Arbeitsaufwand führt. Darüber hinaus minimiert ConFlex XL Texture leicht kleinere Oberflächenmängel und Unregelmäßigkeiten und sorgt für ein frisches, strukturiertes, einheitliches äußeres Erscheinungsbild und eine langlebige Attraktivität des Bordsteins mit maximalem Schutz vor windgetriebenem Regen. ConFlex XL ist in einer großen Auswahl an kundenspezifischen Farben erhältlich und eignet sich ideal für alle Arten von gewerblichen und privaten Neubauten oder Neuanstrichen auf Stuck, Betonplatten, Betonfertigplatten und CMU.

Kontaktieren Sie Sherwin-Williams Paints

Technische Spezifikation
  • Referenznummersw-063
  • ProduktfamiliePaints and Varnishes
  • ProduktgruppeConFlex™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLack
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • IFCClassificationOberfläche
  • UNSPSCNameFinishing materials and products
  • UNSPSCCode301519
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCovering and finishing products
  • Klassifizierung09 00 00
  • Format2014TitelFinishes
  • OmniClassNummer23-15 21 11
  • OmniClassTitelPaints and Varnishes
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit