Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emerald® Designer Edition Interior Latex
Emerald® Designer Edition Interior Latex

    Emerald® Designer Edition Interior Latex

    Google-Übersetzung,

    Sherwin-Williams

    Sherwin-Williams engagiert sich weiterhin für die Architektengemeinschaft, während wir gemeinsam eine neue Arbeitsweise ansteuern. Von virtuellen Optionen für Weiterbildungskurse bis hin zu Anforderungen an Produktspezifikationen, fragen Sie und Ihr Sherwin-Williams-Kundenbetreuer wird Ihnen antworten (besuchen Sie die Sherwin-Williams-Website für eine Rep-Liste). Wie immer können Sie auch weiterhin rund um die Uhr über mySW.com auf Tools und Ressourcen zugreifen, um Fandecks, Designer-Tools, Kataloge, übergroße Farbmuster und mehr zu bestellen.

    Auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Finish? Die Farbe Emerald® Designer Edition™ kombiniert den Luxus eines glatten, gleichmäßigen Finishs mit unserer bisher besten Haut. Emerald® Designer Edition™ ist in 200 Farben erhältlich, darunter hellere, sauberere Weißtöne, exklusiv für ausgewählte Farblinien. Unsere feinste Innenfarbe und Grundierung in einem ist die perfekte Wahl, um Wänden ein nahezu makelloses Aussehen zu verleihen. *Exklusive Farben nur in ausgewählten Produkten erhältlich.

    Kontaktieren Sie Sherwin-Williams Paints

    Spezifikation
      • Paint and primer in one with a smooth uniform finish, allowing you to achieve stunning results with our best hide yet
      • Provides the finest color with a virtually flawless appearance, advanced washability in all finishes and has outstanding resistance to water streaking and spotting
      • Contains anti-microbial agents that inhibit the growth of mold and mildew on the paint surface
      • Meets the most stringent VOC regulations. at <50 g/L VOC
      • 200 hues curated into five designed color collections available in select products
      • Available in flat, satin and gloss sheens

      Available SheensFlat

      A non-reflective appearance that helps hide surface imperfections.

      Gloss

      This lustrous, durable finish is great for windows, doors and trim or any area that you would like to highlight.

      Satin

      With its slight gloss, this finish offers the benefits of a richer look.

      Eg-Shel

      Great to use for walls, eg-shel finish has a slight hint of shine and holds up better to cleaning.

      Warranty

      Lifetime Limited Warranty


    Technische Spezifikation
    • Referenznummersw-emerald-designer-interior-latex
    • ProduktfamiliePaints and Varnishes
    • ProduktgruppeEmerald®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCovering and finishing products
    • Klassifizierung09 00 00
    • Format2014TitelFinishes
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA