Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gunshot Detection Sensor SA400
Gunshot Detection Sensor SA400
Gunshot Detection Sensor SA400
Gunshot Detection Sensor SA400
Gunshot Detection Sensor SA400
Gunshot Detection Sensor SA400
    Shot Alert

    Gunshot Detection Sensor SA400

    Google-Übersetzung,

    Shot Alert-Sensoren sind in der Lage, Sicherheitskräfte und Ersthelfer innerhalb von Sekunden nach einem Schussereignis zu benachrichtigen, sodass Hilfe schneller eintrifft. Die vielseitige Technologie ist anpassbar, um die besten Schusserkennungslösungen für Ihre Einrichtung bereitzustellen.

    • Automatische Benachrichtigung bei Schussereignissen. Patentiertes Erkennungssystem integriert in einem kleinen, eigenständigen Sicherheitssensor
    • Entwickelt, um das zu schützen, was in Klassenzimmern, Krankenhäusern, Banken, Bürogebäuden und anderen dicht besiedelten Bereichen wichtig ist
    • 2500-5000 Quadratfuß-Erfassungsbereich für eine einzelne Einheit
    • 100 Fuß zwischen den Einheiten in einem Flur
    • Unsere Geräte funktionieren dort, wo andere nicht funktionieren
    • Schnittstelle zur Gebäudealarmzentrale
    • Benötigt keine Sichtlinie oder Mündungsfeuer
    • 100 Fuß zwischen den Einheiten in einem Flur
    • Versorgt Sicherheitskräfte und Ersthelfer bei einem Ereignis sofort mit kritischen Daten

    Beinhaltet alle oben genannten Funktionen sowie eine erweiterte Reichweite .

    Für den Einsatz in Bereichen mit höherer Kapazität vorgesehen:

      • Auditorien
      • Turnhallen
      • Deckenhöhen über 24 Fuß
      Spezifikation
      • Physical

        • Mounts on the outside wall or entrance of a building
        • Indicators: Status indicator provide basic visual feedback
        • Connections: RJ45 connector carrying Power (+6V ~ +60V),Ground and Physical Contact Closure signals

          Sensors

          • Uses patented acoustic and pressure detection sensing technology to determine valid gunshot and explosion events

            Alerting

            • SA-100 sends alerts to Shot Alert's cloud notification server when the module has been alerted. The cloud can be configured to send users alert notifications via SMS or email.
            • Users maintain their own call-out list, no call center required
            • SA-100 also provides outputs that can be sent to a building's existing alarm system for event detection purposes

            Coverage Area

            • When placed on a flat surface facing outward, the sensor will detect small arms gunshots/explosions within 60 feet from the front of the sensor with a field of view (FOV) of 120~150 degrees. Range can vary depending on environmental conditions such as wind/rain

            Data

            • Verizon LTE (USA), Vodafone (Global)
            • Alerts published to Shot Alert’s alarm notification service

            Power and Enclosure

            • Input: +9V ~ +60V input from the alarm wiring external power 
            • Rechargeable battery provides event detection without AC power

            Contact Closure

            • Separate contacts for single gunshot; multiple gunshots, and manual pull-down switch.

            Environment

            • Temperature: -20°C ~ 50C° (-4°F ~ +122°F)
            • 95% Relative Humidity: Built to IP65 environmental standards
            • Enclosure: ABS housing with an aluminum wall mounting plate
            • Size: 8.5” Wide x 5.9” Tall x 1.25" Thick, Weight: 1.35 lb (613g)
          Technische Spezifikation
          • Referenznummergunshot-detection-sensor-sa400
          • ProduktfamilieSecurity
          • ProduktgruppeGunshot Detection Sensors
          • TypObjekt (Einzelobjekt)
          • Veröffentlichungsdatum2023-05-29
          • Editionsnummer1
          Verwandt
          • Entwickelt inUSA
          • Hergestellt inUSA
          Klassifikation
          • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
          • IFCClassificationElektrisches Element
          • ETIM-CodeEG000026
          • ETIM-NameSensors
          • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76
          • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSensors and detectors
          • Klassifizierung26 55 53
          • Format2014TitelSecurity Lighting
          • OmniClassNummer23-29 11 21
          • OmniClassTitelSecurity Sensors

          Verfügbarkeit in den Regionen

          Nordamerika