Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAF REI 120' rectilinear element 30x35 - Primary
Shunt

CAF REI 120' rectilinear element 30x35 - Primary

Google-Übersetzung,

Keramische Schornsteineinsätze CAF REI 120'

Der CAF-Schornstein ist geeignet für die Verbrennung aus den rauchdichten Filterkammern, wie es das Brandschutzgesetz DM 30/11/83 vorschreibt. Es wird unter dem Qualitätssystem ISO 9002 hergestellt; Es ist als verzweigtes Sammelrohr gebaut, bestehend aus: zwei nebeneinander angeordneten Rohrsäulen aus feuerfestem Antazida, eine ist der (Haupt-)Sammler, in dem das spezielle "Umlenkelement" (Shunt) auf jeder Etage dort zusammenläuft sind eine Reihe unabhängiger (sekundärer) Kanäle, die beide einen angemessenen Querschnitt für eine Fläche von 0,10 m² bieten.

Spezifikation
  • The series includes all accessories necessary for the realization of collective systems (shelf of support, T-shaped elements, air intake grille, diverter, counter-diverter, terminal, refractory sealant TR / 21).It is produced in three standard models:• CAF 43 × 86 (35 × 35 + 35 × 35)• CAF 43 × 76 (30 × 35 + 30 × 35)• CAF 38 × 86 (35 × 30 + 35 × 30)

    Technical characteristics of the materials:The CAF conduit consists of monoblock elements in refractory material, H = cm. 50 cooked at over 1000 ° C, REI 120 'certified, equipped with a perfect seal for flue gases.

    The available sections of the various models are obtained by the combination of two ducts.

    The pipe, due to its technical characteristics, is fully responding to the D.M. 30/11/83.

    In all cases for the installation of the ducts in refractory material it is necessary use the refractory sealant paste Shunt TR / 21.The following sections are also available on request:• 40 × 40 ( sez.=mq 0,16 );• 45 × 45 ( sez.=mq 0,20 );• 50 × 50( sez.=mq 0,25 );• 60 × 60( sez.=mq 0,36 ).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCAF_rectilinear-element_30x35-primary
  • ProduktfamilieFlue
  • ProduktgruppeCAF REI 120
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-09-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Kamine
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_30_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete chimney pots
  • Klassifizierung10 31 13
  • Format2014TitelManufactured Fireplace Chimneys
  • OmniClassNummer23-19 19 15
  • OmniClassTitelFlue and Chimney Systems Components