WC-Betätigungsplatte SEGMENT

WC-Betätigungsplatte SEGMENT

Die WC-Betätigungsplatte Segment überzeugt durch perfekte Konstruktion und hohe Materialqualität. Durch die praktische Zweimengentechnik lässt sich die Spülmenge wassersparend steuern. Die Betätigungsplatte ist für die Modelle BCM 790, BCM/BCU 350 und Intraslim B geeignet. Die Betätigungsplatte wird durch ein einfaches Klicksystem montiert und kann zum Reinigen oder zur Wartung des Spülkastens problemlos abgenommen werden.

Durch unseren Konfigurator haben sie die Möglichkeit diese WC Betätigungsplatte individuel zu gestalten. Sie können den Rahmen, die kleine und die große Taste aus 16 verschiedenen Oberflächen frei zusammen stellen.


Spezifikation
  • Technische Merkmale

    Modernes Design mit Chromeinsätzen
    ABS-Platte
    Dekorative Oberflächen:
    Edelstahl mit glänzenden Chromeinsätzen
    Schwarz mit glänzenden Chromeinsätzen
    Schwarz mit matten Chromeinsätzen
    Weiß mit glänzenden Chromeinsätzen

    Durch unseren Konfigurator haben sie die Möglichkeit diese WC Betätigungsplatte individuel zu gestalten. Sie können den Rahmen, die kleine und die große Taste aus 16 verschiedenen Oberflächen frei zusammen stellen.


    Zwei-Mengen-Spülung
    Mechanische Betätigung
    Betätigungskraft weniger als 20 Newton
    Metallfedern zur perfekten Ausrichtung der Tasten am Rahmen
    Metallfedern für ein offenes und präzises Betätigungsgefühl
    Stoßdämpfer kehren zu den Tasten zurück, um zu verhindern, dass sie auf den Rahmen schlagen
    Glatte Betätigungsschrauben verhindern Betriebsgeräusche
    Manuell teilbare Befestigungs- und Betätigungsschrauben, um die Schraubenlänge an die Größe der Verkleidung anzupassen, was eine einfache und schnelle Installation ermöglicht
    Bedeckungsstärke zwischen 16 und 100 mm
    Skates auf der Rückseite des Rahmens sorgen für die Unterstützung des Verbandes

Technische Spezifikation
  • Referenznummer31-171X-10_DE
  • ProduktfamilieFlushing Devices
  • ProduktgruppeSegment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)176
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)8.5
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inMonaco
  • Hergestellt inMonaco
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties