Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC Betätigungsplatte SMART
WC Betätigungsplatte SMART

    WC Betätigungsplatte SMART

    Die WC-Betätigungsplatte Smart überzeugt durch perfekte Konstruktion und hohe Materialqualität. Durch die praktische Zweimengentechnik lässt sich die Spülmenge wassersparend steuern.

    Spezifikation
    • Dual flush actuation plate, made from aluminium alloy, ………… finish, including a vandal resistant system. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 11 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws, 2 actuation screws and 1 vandal resistant headless screw M4x12. Necessary spanner.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31-187X-10_DE
    • ProduktfamilieFlushing Devices
    • ProduktgruppeSMART
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)11
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inMonaco
    • Hergestellt inMonaco
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit