WC Betätigungsplatte Ying Yang

WC Betätigungsplatte Ying Yang

Die WC-Betätigungsplatte Yin Yang ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und optisch unverwechselbar durch ihre zwei Spültasten, die wie das Yin und Yang Symbol ineinander verschlungen sind. Durch die praktische Zweimengentechnik lässt sich die Spülmenge wassersparend steuern. Die Betätigungsplatte ist für die Modelle BH-WC-002 und BH-WC-001 geeignet. Sie wird durch ein einfaches Klicksystem montiert und kann zum Reinigen oder zur Wartung des Spülkastens problemlos abgenommen werden.

Durch unseren Konfigurator haben sie die Möglichkeit diese WC Betätigungsplatte individuel zu gestalten. Sie können den Rahmen, die kleine und die große Taste aus 16 verschiedenen Oberflächen frei zusammen stellen.


Spezifikation
  • Technische Merkmale

    Zen Design
    Hergestellt aus ABS
    Dekorative Versionen:
    Weiß
    Glanzverchromt
    Glanzchrom (glänzend verchromter Rahmen und großer Knopf und mattverchromtes Finish für kleinen Knopf)
    Mattchrom (mattverchromt für Teller und großen Knopf, hell verchromter kleiner Knopf)

    Durch unseren Konfigurator haben sie die Möglichkeit diese WC Betätigungsplatte individuel zu gestalten. Sie können den Rahmen, die kleine und die große Taste aus 16 verschiedenen Oberflächen frei zusammen stellen.

    Zwei-Mengen-Spülung
    Mechanische Betätigung
    Betätigungskraft weniger als 20 Newton
    Glatte Betätigungsschrauben zur Vermeidung von Betriebsgeräuschen
    Mit der Hand schneidbare Befestigungs- und Betätigungsschrauben zur Anpassung der Länge an die Verkleidung
    Spülplatte dient als Zugangspunkt zum Erreichen der Zisternenausrüstung
    Plattendicke zwischen 16 und 100 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummer31-18XX-10_DE
  • ProduktfamilieFlushing Devices
  • ProduktgruppeYin Yang
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)181
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)22
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inMonaco
  • Hergestellt inMonaco
  • Nettogewicht (kg)0.35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties