WC Betätigungsplatte Smarty Flush PlateWC Betätigungsplatte Smarty Flush PlateWC Betätigungsplatte Smarty Flush Plate
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen

WC Betätigungsplatte Smarty Flush Plate

Die WC-Betätigungsplatte Smarty überzeugt durch perfekte Konstruktion und hohe Materialqualität. Durch die praktische Zweimengentechnik lässt sich die Spülmenge wassersparend steuern. Die Betätigungsplatte ist für die Modelle BH-IS-001 und BH-WC-001 geeignet. Die Betätigungsplatte wird durch ein einfaches Klicksystem montiert und kann zum Reinigen oder zur Wartung des Spülkastens problemlos abgenommen werden.

Durch unseren Konfigurator haben sie die Möglichkeit diese WC Betätigungsplatte individuel zu gestalten. Sie können den Rahmen, die kleine und die große Taste aus 16 verschiedenen Oberflächen frei zusammen stellen.




Spezifikation
  • Technische Merkmale

    Modernes und elegantes Design
    ABS-Platte
    Dekorative Oberflächen:
    weiß
    Glanzchrom (Rahmen und Taste mit großer Spülmenge in glänzendem Chrom, Taste mit kleiner Spülmenge in Chrom matt)
    Mattchrom (Rahmen und Taste mit großer Spülmenge mattchromiert, kleine Taste in Chrom glänzend)
    Wenge
    Zwei-Mengen-Spülung

    Durch unseren Konfigurator haben sie die Möglichkeit diese WC Betätigungsplatte individuel zu gestalten. Sie können den Rahmen, die kleine und die große Taste aus 16 verschiedenen Oberflächen frei zusammen stellen.

    Mechanische Betätigung
    Betätigungskraft weniger als 20 Newton
    Metallfedern zur perfekten Ausrichtung der Tasten am Rahmen
    Metallfedern für ein offenes und präzises Betätigungsgefühl
    Stoßdämpfer kehren zu den Tasten zurück, um zu verhindern, dass sie auf den Rahmen schlagen
    Glatte Betätigungsschrauben verhindern Betriebsgeräusche
    Manuell teilbare Befestigungs- und Betätigungsschrauben, um die Schraubenlänge an die Größe der Verkleidung anzupassen, was eine einfache und schnelle Installation ermöglicht
    Bedeckungsstärke zwischen 16 und 100 mm
    Skates auf der Rückseite des Rahmens sorgen für die Unterstützung des Verbandes

Technische spezifikation
  • Referenznummer31-191X-10_DE
  • ProduktfamilieFlushing Devices
  • ProduktgruppeSmarty
  • TypeObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-11
  • Editionsnummer1
  • HeightMm180
  • WidthMm200
  • DepthMm11
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inMonaco
  • Hergestellt inMonaco
  • WeightNetKg0.39
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-55-12-30
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungFlush Controllers
  • NBSReferenceCode55-12-30
  • NBSReferenceBeschreibungFlush Controllers
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika Antarktis
Albanien
Anguilla
Afghanistan
Ägypten
Amerikanisch-Samoa
Argentinien
Antarktika
Andorra
Antigua und Barbuda
Bahrain
Algerien
Australien
Bolivien
Bouvetinsel
Österreich
Aruba
Iran
Angola
Cookinseln
Brasilien
Französische Süd- und Antarktisgebiete
Weißrussland
Barbados
Irak
Benin
Föderierte Staaten von Mikronesien
Chile
Heard- und McDonald-Inseln
Belgien
Belize
Israel
Botsuana
Fidschi
Kolumbien
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln