Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC – Betätigungsplatte Reflet 90
WC – Betätigungsplatte Reflet 90
WC – Betätigungsplatte Reflet 90

    WC – Betätigungsplatte Reflet 90

    Den aktuellen Trends folgend, können Sie mit der Reflet-Kollektion dank einer großen Auswahl an Farben ein einladendes oder persönliches Interieur schaffen. Es vereint die Reinheit von gehärtetem Glas mit seinen schlanken Formen und bietet eine Kontrollplatte von großer Eleganz mit Licht- und Tiefeneffekten.

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31-193X-10_DE
    • ProduktfamilieFlushing Devices
    • ProduktgruppeReflet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)236
    • Tiefe (mm)13
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inMonaco
    • Hergestellt inMonaco
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit