Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC – Betätigungsplatte REFLET 90
WC – Betätigungsplatte REFLET 90
WC – Betätigungsplatte REFLET 90

    WC – Betätigungsplatte REFLET 90

    Die WC-Betätigungsplatte Reflet 360 besteht aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit Glasfront. Die zwei sanft überlappenden Spültasten verleihen der Platte eine unverwechselbare, moderne Optik. Durch die praktische Zweimengentechnik lässt sich die Spülmenge wassersparend steuern. Die Betätigungsplatte ist für die Modelle BH-IS-001 und BH-WC-001 geeignet. Sie wird durch ein einfaches Klicksystem montiert und kann zum Reinigen oder zur Wartung des Spülkastens problemlos abgenommen werden.

    Spezifikation
    • Technische Merkmale

      Modernes und abgerundetes Design
      Dekorierte Glasplatte für Licht- und Tiefenwirkung
      Gehärtetes Glas
      Paletten und Unterstützung in dekoriertem ABS
      Anpassbare Version: Anpassung mit einem maximalen Druck von 1 mm (Fotografie, Poster, Druck, Tapete, …), eine Schneideschablone wird bereitgestellt
      Mechanische Betätigung
      Betätigungskraft weniger als 20 Newton
      Spülung: 2-Mengen-Spülung
      Metallfedern zur perfekten Ausrichtung der Paletten am Rahmen
      Metallfedern für ein offenes und präzises Betätigungsgefühl
      Stöße kehren zu den Paletten zurück, um zu verhindern, dass sie auf den Rahmen schlagen
      Glatte Betätigungsschrauben verhindern Betriebsgeräusche
      Manuell teilbare Befestigungs- und Betätigungsschrauben, um ihre Länge an die Größe der Verkleidung anzupassen, was eine einfache und schnelle Installation ermöglicht
      Bedeckungsstärke zwischen 20 und 100 mm
      Skates auf der Rückseite des Rahmens sorgen für die Unterstützung des Verbandes

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31-198X-10_DE
    • ProduktfamilieFlushing Devices
    • ProduktgruppeReflet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)236
    • Tiefe (mm)13
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inMonaco
    • Hergestellt inMonaco
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit