Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC Betätigungsplatte Square
WC Betätigungsplatte Square
WC Betätigungsplatte Square
WC Betätigungsplatte Square

    WC Betätigungsplatte Square

    Die WC-Betätigungsplatte Square überzeugt durch perfekte Konstruktion und hohe Materialqualität in modernem, quadratischem Design. Durch die praktische Zweimengentechnik lässt sich die Spülmenge wassersparend steuern. Die Betätigungsplatte ist für die Modelle BCM 790, BCM/BCU 350 und Intraslim B geeignet. Die Betätigungsplatte wird durch ein einfaches Klicksystem montiert und kann zum Reinigen oder zur Wartung des Spülkastens problemlos abgenommen werden.

    Durch unseren Konfigurator haben sie die Möglichkeit diese WC Betätigungsplatte individuel zu gestalten. Sie können den Rahmen, die kleine und die große Taste aus 16 verschiedenen Oberflächen frei zusammen stellen.


    Spezifikation
    • Technische Merkmale

      Modernes, quadratisches Design
      ABS-Platte
      Dekorative Oberflächen:
      Edelstahl mit glänzenden Chromeinsätzen
      Schwarz mit glänzenden Chromeinsätzen
      Schwarz mit matten Chromeinsätzen
      Weiß mit glänzenden Chromeinsätzen

      Durch unseren Konfigurator haben sie die Möglichkeit diese WC Betätigungsplatte individuel zu gestalten. Sie können den Rahmen, die kleine und die große Taste aus 16 verschiedenen Oberflächen frei zusammen stellen.

      Zwei-Mengen-Spülung
      Mechanische Betätigung
      Betätigungskraft weniger als 20 Newton
      Metallfedern zur perfekten Ausrichtung der Tasten am Rahmen
      Metallfedern für ein offenes und präzises Betätigungsgefühl
      Stoßdämpfer kehren zu den Tasten zurück, um zu verhindern, dass sie auf den Rahmen schlagen
      Glatte Betätigungsschrauben verhindern Betriebsgeräusche
      Manuell teilbare Befestigungs- und Betätigungsschrauben, um die Schraubenlänge an die Größe der Verkleidung anzupassen, was eine einfache und schnelle Installation ermöglicht
      Bedeckungsstärke zwischen 16 und 100 mm
      Skates auf der Rückseite des Rahmens sorgen für die Unterstützung des Verbandes

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31-204X-10_DE
    • ProduktfamilieFlushing Devices
    • ProduktgruppeSquare
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)176
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)8.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inMonaco
    • Hergestellt inMonaco
    • Nettogewicht (kg)0.41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit