Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC Vorwandelement erhöhte Montage

WC Vorwandelement erhöhte Montage

Das Siamp WC Vorwandelement ist für die Montage und Spülungen von Wand WC konstruiert. Die Auslösung des Spülvorgangs erfolgt mit Betätigungsplatten verschieden Design an der Vorderseite des Elements – Betätigung von Vorne - Das Element ist konstruiert für Wand WC mit einer längeren Ausladung als 60cm. Die Befestigung der Keramik ist 60mm höher als beim Standard. Die Betätigungstaste ist nicht beigelegt und kann separat nach Einrichtungsstil / Geschmack gewählt werden. Der Siamp Spülkasten ist schwitzwasserisoliert und fest in dem Element verbaut. Das eingesetzte Füllventil ist nach Armaturenklasse 1 schallgeprüft. Anschluss ½“ AG Alle Siamp selbsttragenden Montageelemente sind für den Trockenbau, Vorwandinstallation ausgelegt. Selbsttragend
Spezifikation
  • Breite 360mm jedoch auch stufenlos bis 500mm realisierbar Bauhöhe 1300mm Auch in den Bauhöhen 1100 mm bis 1300mm lieferbar Tiefe 170 - 240mm Die Elemente können auch ohne Wandhalter bestellt werden. Dann erfolgt die Montage direkt an die bauseits gestellten Ständerwände. Höhenverstellbar bis 200 mm zum Ausgleich RFB – FFB Die Höhenverstellbarkeit kann auch bis 500mm gefertigt werden incl. komplettes Montage- und Befestigungsmaterial PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/110 mit Bauschutz Auf Wunsch auch DN 90/90 mit Bauschutz Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90/110; 180 mm lang Auch lieferbar DN90 / 90; 180mm lang
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS-BFWC-001
  • Produktfamiliefor drywall construction
  • ProduktgruppeFrame for wall hung WC, Disability Access, increased assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1300
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)170
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit