Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bidet Vorwandelement

Bidet Vorwandelement

Das Siamp Bidet Vorwandelement ist für die Montage von Bidets konstruiert. Die eingesetzten Messing Wanddurchführungen sind schallgedämmt und vertikal wie horizontal verstellbar Anschluss ½“ IG und ¾“ AG Abflussbogen 50mm vormontiert mit einer schallgedämmten Rohrschelle Alle Siamp selbsttragenden Montageelemente sind für den Trockenbau, Vorwandinstallation ausgelegt. Selbsttragend Breite 500mm Bauhöhe 1180mm Auch in den Bauhöhen 850mm bis 1300mm lieferbar Tiefe 170 - 240mm
Spezifikation
  • Die Elemente können auch ohne Wandhalter bestellt werden. Dann erfolgt die Montage direkt an die bauseits gestellten Ständerwände. Höhenverstellbar bis 200 mm zum Ausgleich RFB – FFB Die Höhenverstellbarkeit kann auch bis 500mm gefertigt werden incl. komplettes Montage- und Befestigungsmaterial
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS-BI-001
  • Produktfamiliefor drywall construction
  • ProduktgruppeFrame for bidet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1180
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)170
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 23 00
  • OmniClassTitelBidets
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit