Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Element für die Befestigung von Stütz und Haltegriffe

Element für die Befestigung von Stütz und Haltegriffe

Das Siamp Vorwandelement ist für die Montage von Stütz und Haltegriffe. Die Befestigung erfolgt in ein mehrfachverleimtes Schichtholz. Alle Siamp selbsttragenden Montageelemente sind für den Trockenbau, Vorwandinstallation ausgelegt. Selbsttragend
Spezifikation
  • Breite 300mm jedoch auch stufenlos bis 500mm realisierbar Bauhöhe 1300mm Auch in den Bauhöhen 850mm bis 1300mm lieferbar Tiefe 170 - 240mm Die Elemente können auch ohne Wandhalter bestellt werden. Dann erfolgt die Montage direkt an die bauseits gestellten Ständerwände. Höhenverstellbar bis 200 mm zum Ausgleich RFB – FFB Die Höhenverstellbarkeit kann auch bis 500mm gefertigt werden incl. komplettes Montage- und Befestigungsmaterial
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS-BS-001
  • Produktfamiliefor drywall construction
  • ProduktgruppeFrame for support handles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1180
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)170
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit