Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Urinal Vorwandelement

Urinal Vorwandelement

Das Siamp Urinal Vorwandelement ist für die Montage von Urinalen in Verbindung mit Einbau Spülsystemen konstruiert. Mithilfe von Schiebemuttern wird die Keramik in einer höhenverstellbarer Traverse montiert. Abflussbogen 50mm vormontiert mit einer schallgedämmten Rohrschelle, höhenverstellbar Das bauseits und nach Design und Einsatzbereich gewählte Einbauspülsystem kann an einem Montageblech befestigt werden. Die Verbindung zwischen dem Urinal Spülsystem und der höhenverstellbaren ½“Urinalanschluss kann nach Hersteller Angaben gewählt werden Alle Siamp selbsttragenden Montageelemente sind für den Trockenbau, Vorwandinstallation ausgelegt. Selbsttragend Breite 410mm jedoch Bauhöhe 1180mm
Spezifikation
  • Auch in den Bauhöhen 850mm bis 1300mm lieferbar Tiefe 170 - 240mm Die Elemente können auch ohne Wandhalter bestellt werden. Dann erfolgt die Montage direkt an die bauseits gestellten Ständerwände. Höhenverstellbar bis 200 mm zum Ausgleich RFB – FFB Die Höhenverstellbarkeit kann auch bis 500mm gefertigt werden incl. komplettes Montage- und Befestigungsmaterial
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS-UR-001
  • Produktfamiliefor drywall construction
  • ProduktgruppeFrame for Urinal / flush
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1180
  • Breite (mm)410
  • Tiefe (mm)170
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit