Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC Vorwandelement Betätigung von vorne

WC Vorwandelement Betätigung von vorne

Das Siamp WC Vorwandelement ist für die Montage und Spülungen von Wand WC konstruiert.Tiefe 170 - 240mm Die Elemente können auch ohne Wandhalter bestellt werden. Dann erfolgt die Montage direkt an die bauseits gestellten Ständerwände. Höhenverstellbar bis 200 mm zum Ausgleich RFB – FFB Die Höhenverstellbarkeit kann auch bis 500mm gefertigt werden incl. komplettes Montage- und Befestigungsmaterial PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/110 mit Bauschutz Die Auslösung des Spülvorgangs erfolgt mit Betätigungsplatten verschieden Design an der Vorderseite des Elements – Betätigung von Vorne - Die Betätigungstaste ist nicht beigelegt und kann separat nach Einrichtungsstil / Geschmack gewählt werden. Der Siamp Spülkasten ist schwitzwasserisoliert und fest in dem Element verbaut. Das eingesetzte Füllventil ist nach Armaturenklasse 1 schallgeprüft. Anschluss ½“ AG Alle Siamp selbsttragenden Montageelemente sind für den Trockenbau, Vorwandinstallation ausgelegt. Selbsttragend
Spezifikation
  • Breite 360mm jedoch auch stufenlos bis 500mm realiserbar Bauhöhe 1180mm Auch in den Bauhöhen 850mm bis 1300mm lieferbar Auf Wunsch auch DN 90/90 mit Bauschutz Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90/110; 180 mm lang Auch lieferbar DN90 / 90; 180mm lang
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS-WC-001
  • Produktfamiliefor drywall construction
  • Produktgruppeframe for wall-hung WC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1180
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)170
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inMonaco
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit