Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WT Vorwandelement mit höhenverstellbaren Traversen

WT Vorwandelement mit höhenverstellbaren Traversen

Das Siamp WT Vorwandelement ist für die Montage von Waschtischen für Einlocharmaturen konstruiert. WT Waschtischvorwandelement mit höhenverstellbaren Traversen für die Montage der Keramik und höhenverstellbarer Schichtholzbohle für die frei positionierbare Montage der Systemwandscheiben Mithilfe von Schiebemuttern wird die Keramik in einer Traverse montiert. Abflussbogen 50mm x 32mm Manschette vormontiert mit einer schallgedämmten Rohrschelle, höhenverstellbar Alle Siamp selbsttragenden Montageelemente sind für den Trockenbau, Vorwandinstallation ausgelegt. Selbsttragend Breite 410mm jedoch Bauhöhe 1180mm Auch in den Bauhöhen 850mm bis 1300mm lieferbar Tiefe 170 - 240mm
Spezifikation
  • Die Elemente können auch ohne Wandhalter bestellt werden. Dann erfolgt die Montage direkt an die bauseits gestellten Ständerwände. Höhenverstellbar bis 200 mm zum Ausgleich RFB – FFB Die Höhenverstellbarkeit kann auch bis 500mm gefertigt werden incl. komplettes Montage- und Befestigungsmaterial
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS-WT-Object
  • Produktfamiliefor drywall construction
  • ProduktgruppeFrame for washbasin, deck mounted tap
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1180
  • Breite (mm)410
  • Tiefe (mm)170
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit