Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
    SIAMP UK

    Segment Flush Plate

    Google-Übersetzung,
    SEGMENT Segmentiert durch filigrane Chromeinsätze FOKUS AUF: #MECHANISCHE BETÄTIGUNG: Der beliebteste Spülmodus auf dem Markt, effizientes Spülen und einfache Installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Erhältlich in verschiedenen Modellen und verschiedenen dekorativen Ausführungen, leicht und stoßfest.
    Spezifikation
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 31171060 PC SEGMENT INGENIO Blanc/Inserts brillants SIAMP 31171160 PC SEGMENT INGENIO Noir/Inserts brillants SIAMP 31171260 PC SEGMENT INGENIO Aspect inox/Inserts brillants SIAMP 31172260 PC SEGMENT INGENIO Chromé brillant/Inserts mats SIAMP For INTRASLIM & 536 31171010 PC SEGMENT BLANC inserts brillant SIAMP 31171110 PC SEGMENT NOIR MAT inserts brillants SIAMP 31171210 PC SEGMENT INOX inserts brillants SIAMP 31172210 PC SEGMENT BRILLANT inserts mat SIAMP
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSegment
    • ProduktfamilieFlush plates
    • ProduktgruppeSegment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)176
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)8.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inMonaco
    • Hergestellt inMonaco
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationStellantrieb
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Vereinigtes Königreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit