Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP UK

    Yin Yang Flush Plate

    Google-Übersetzung,
    YIN YANG Das ausgewogene Design FOKUS AUF: #MECHANISCHE BETÄTIGUNG: Der beliebteste Spülmodus auf dem Markt, effizientes Spülen und einfache Installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Einfach, aber effektiv, leicht und stoßfest.
    Spezifikation
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerYin-Yang
    • ProduktfamilieFlush plates
    • ProduktgruppeYin Yang
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)181
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)22
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inMonaco
    • Hergestellt inMonaco
    • Nettogewicht (kg)0.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationStellantrieb
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Vereinigtes Königreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit