Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Album 90 Flush Plate
SIAMP UK

Album 90 Flush Plate

Google-Übersetzung,
ALBUM 90, das warme Gefühl von Holz. SCHWERPUNKT: #AUSWAHL DER DEKORATION: Wählen Sie aus unserem breiten Dekorationskatalog die passende Dekoration aus, indem Sie die passende Farbe, den Holzaspekt oder den Steinaspekt auswählen. Wenden Sie sich an, um den Dekorationskatalog zu erhalten. #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: Unser Sortiment an kreativen Tellern folgt den aktuellen Trends und ermöglicht Ihnen dank einer Auswahl an Farben und Stilen einen einladenden und originellen Look.
Spezifikation
  • ALBUM 90 is made from wood panel. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31169010 PC DV ALBUM 90 CHENE NATUREL BRILLANT SIAMP 31169060 PC ALBUM 90 INGENIO Chêne naturel/Chromé brillant SIAMP 31169110 PC DV ALBUM 90 BETON BRILLANT SIAMP 31169160 PC ALBUM 90 INGENIO Béton/Chromé brillant SIAMP 31169210 PC DV ALBUM 90 NOIR BRILLANT SIAMP 31169260 PC ALBUM 90 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAlbum-90
  • ProduktfamilieFlush plates
  • ProduktgruppeAlbum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)180
  • Breite (mm)236
  • Tiefe (mm)13
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inMonaco
  • Hergestellt inMonaco
  • Nettogewicht (kg)1.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationStellantrieb
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit