Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cut Flush Plate For Ingenio
Cut Flush Plate For Ingenio
Cut Flush Plate For Ingenio
    SIAMP UK

    Cut Flush Plate For Ingenio

    Google-Übersetzung,
    CUT, präzises, weiches quadratisches Design in einem schlanken Ausdruck. Nur für Ingenio. FOKUS AUF: #MECHANISCHE BETÄTIGUNG: Der beliebteste Spülmodus auf dem Markt, effizientes Spülen und einfache Installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Erhältlich in verschiedenen Modellen und verschiedenen dekorativen Ausführungen, leicht und stoßfest.
    Spezifikation
    • Sphere is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10004346 PC CUT INGENIO 100% Matt Chrome SIAMP 10004347 PC CUT INGENIO 100% Bright Chrome SIAMP 10004348 PC CUT INGENIO 100% White SIAMP
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCut
    • ProduktfamilieFlush plates
    • ProduktgruppeCut
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)164
    • Breite (mm)207
    • Tiefe (mm)8.5
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inMonaco
    • Hergestellt inMonaco
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationStellantrieb
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit