Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Intraslim93 - Wall Hung Pan - Light Wall
SIAMP UK

Intraslim93 - Wall Hung Pan - Light Wall

Google-Übersetzung,
Die Vorteile von INTRASLIM 93: - Sehr geringe Bautiefe für schmale Wände kaschierend. - Schnelle, präzise und einfache Installation. - Leises Einlassventil. - INTRASLIM ist CE EN14055 Klasse 1 oder 2 zertifiziert - Robust, belastbar bis 400 kg. - Spezifizieren und installieren Sie mit der Gewissheit einer 10-Jahres-Garantie. - Flächenbündige Betätigung über eine vordere Betätigungsplatte. - Große Auswahl an eleganten und stilvollen Betätigungsplatten. FOKUS AUF: #SEHR GERINGE TIEFE Eine Gesamttiefe, einschließlich Ablauf, von 93 mm, um eine wandhängende Pfanne tragen zu können, wenn ein Zisternenrahmen in einer dünnen Wand verborgen ist. #RESISTANT SIAMP profitiert von seiner langjährigen Erfahrung in der Konstruktion von Spülkastenrahmen und setzt sein gesamtes Wissen in die Entwicklung langlebiger, 400 kg tragender, widerstandsfähiger Rahmen ein.
Spezifikation
  • Light wall & wall hung pan concealed cistern featuring Wras and NF approved components, 10-years guarantee. Supporting wall fixing frame. Height from 1120 to 1320 mm, width 596mm, depth from 93 to 245 mm. Insulated cistern equipped with a dual flush valve and a quiet inlet valve. Water inlet connection on the top of the cistern fitted with an integrated isolating valve. Front flush plate actuation. Includes: fixation accessories, cladding reservation boxes Optional: - EN14055 class 1 or class 2 - flush volumes: 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - mechanical flush plate Item n# Description 10004780 INTRASLIM 93 Concealed Cistern DRY WALL -WALL HUNG - HDPE d90 - SIAMP
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIntraslim93-WH-LW
  • ProduktfamilieConcealed cisterns
  • ProduktgruppeIntraslim
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1120
  • Breite (mm)596
  • Tiefe (mm)93
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inMonaco
  • Hergestellt inTürkei
  • Nettogewicht (kg)14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit