Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Leaf Flush Plate
Leaf Flush Plate
Leaf Flush Plate
    SIAMP UK

    Leaf Flush Plate

    Google-Übersetzung,

    BLATT Der natürliche Mond

    KONZENTRIEREN SIE SICH AUF:
    #MECHANISCHE BETÄTIGUNG:
    Der beliebteste Spülmodus auf dem Markt, effizientes Spülen und einfache Installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Einfach, aber effektiv, leicht und stoßfest.































    Betätigungsplatte; Pulsador de inodoro; Placa de acionamento; Placca di comando; Πλάκα καλύμματος; Kumanda Paneli; Betätigungsplatte; Bedienungsplaat; Sploknapp; Betjeningsplatte; huuhtelupainikkeet; Betjeningsplader; przyciski uruchamiające; bündige Platten; KNOSPE; Deckenverkleidung zmivu; Placă de actionare; Geberit; Grohe; Oli; viega; tece;



    Spezifikation
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10001850 LEAF PC BLANCHE MARQUE SIAMP 10002660 PC LEAF 100% MAT SIAMP 10002661 PC LEAF 100% Chrome Brillant SIAMP
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLeaf
    • ProduktfamilieFlush plates
    • ProduktgruppeLeaf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)181
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)18
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inMonaco
    • Hergestellt inMonaco
    • Nettogewicht (kg)0.39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationStellantrieb
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Vereinigtes Königreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit