Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lemon Flush Plate
Lemon Flush Plate
    SIAMP UK

    Lemon Flush Plate

    Google-Übersetzung,

    ZITRONE

    KONZENTRIEREN SIE SICH AUF:
    #MECHANISCHE BETÄTIGUNG:
    Der beliebteste Spülmodus auf dem Markt, effizientes Spülen und einfache Installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Einfach, aber effektiv, leicht und stoßfest.






































    Betätigungsplatte; Pulsador de inodoro; Placa de acionamento; Placca di comando; Πλάκα καλύμματος; Kumanda Paneli; Betätigungsplatte; Bedienungsplaat; Sploknapp; Betjeningsplatte; huuhtelupainikkeet; Betjeningsplader; przyciski uruchamiające; bündige Platten; KNOSPE; Deckenverkleidung zmivu; Placă de actionare; Geberit; Grohe; Oli; viega; tece;


    Spezifikation
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31181010 PC LEMON DV 1100 blanche avec logo Siamp 31181310 PC LEMON VERSO DV Cr Mat/Brillante avec logo Siamp 31181410 PC LEMON VERSO DV CR Bril/Mat avec logo Siamp
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLemon
    • ProduktfamilieFlush plates
    • ProduktgruppeLemon
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)181
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)18
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inMonaco
    • Hergestellt inMonaco
    • Nettogewicht (kg)0.39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit