Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
    SIAMP UK

    Reflet 360 Flush Plate

    Google-Übersetzung,

    REFLET 360, Klarheit und Tiefe von Glas.

    KONZENTRIEREN SIE SICH AUF:
    #MECHANISCHE BETÄTIGUNG:
    Der beliebteste Spülmodus auf dem Markt, effizientes Spülen und einfache Installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: Die Reinheit von gehärtetem Glas mit seinen klaren Formen, die Reflet-Reihe bietet elegante Kontrollplatten mit Tiefeneffekten.









    Geberit

    Spezifikation
    • REFLET 360 is made from extra clear toughened glass. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31199160 PC REFLET 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP 31199460 PC REFLET 360 INGENIO Blanc/Chromé brillant SIAMP
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerReflet-360
    • ProduktfamilieFlush plates
    • ProduktgruppeReflet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)236
    • Tiefe (mm)13
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inMonaco
    • Hergestellt inMonaco
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationStellantrieb
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit