Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Intra Concealed Cistern Bottom Entry Inlet
SIAMP

Intra Concealed Cistern Bottom Entry Inlet

Google-Übersetzung,
Kompaktes Design 127 mm Ausladung
Spezifikation
  • Compact design 127 mm projection Concealed cistern for floor mounted, back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Cable flushing, bright chrome dual flush top or front flushing. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the bottom of the cistern with 1/2" plastic tail. Dimensions height 340 mm, width 460 mm and depth 127 mm. Complete delivery with fixing and connection accessories.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer31-0147-10
  • ProduktfamilieConcealed cisterns
  • ProduktgruppeIntra cable
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)340
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)127
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inMonaco
  • Hergestellt inTürkei
  • Nettogewicht (kg)2.82
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationTank
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit