Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ingenio Automatic Flush - Glass
Ingenio Automatic Flush - Glass
Ingenio Automatic Flush - Glass
Ingenio Automatic Flush - Glass
    SIAMP

    Ingenio Automatic Flush - Glass

    Google-Übersetzung,
    Mehr Hygiene und Komfort mit den berührungslosen Spüllösungen FOCUS ON: • Hygiene • Spüleffizienz • Wassereinsparung • Design FEATURES: • Anwesenheitssensor, Zyklusstart nach 15 Sekunden • Kleine Spülung bei Anwesenheit zwischen 15 sek. und 2 Minuten • Großspülung bei Anwesenheit über 2 Minuten • Zwangsspülung (Handanwesenheit zwischen 2 und 5 Sek. vor Sensor) • Reinigungs-/Wartungsmodus (Dauer 5 Min., Handanwesenheit mehr als 8 Sek. vor Sensor) des Sensors) • Selbstdiagnose • Zum Anschluss an das Netz (Lieferung mit Trafo) • Verriegelung • Verkleidungsstärke zwischen 16 und 80 mm
    Spezifikation
    • AUTOMATIC FLUSH PLATE is made from glass. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10000653 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Glass 10000654 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Light
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerChasse-Auto-Verre
    • ProduktfamilieFlush plates
    • ProduktgruppeAuto
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)236
    • Tiefe (mm)13
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inMonaco
    • Hergestellt inMonaco
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationStellantrieb
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Monaco
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit