Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Intraslim - Wall Hung Pan - Light Wall
SIAMP

Intraslim - Wall Hung Pan - Light Wall

Google-Übersetzung,
Die Vorteile von INTRASLIM: - Geringe Bautiefe zum Kaschieren schlanker Wände. - Schnelle, präzise und einfache Installation. - Leises Einlassventil. - INTRASLIM ist CE EN14055 Klasse 1 oder 2 zertifiziert - Robust, belastbar bis 400 kg. - Spezifizieren und installieren Sie mit der Gewissheit einer 10-Jahres-Garantie. - Die Spülung kann über eine vordere Betätigungsplatte oder einen versetzten pneumatischen Befehl erfolgen. - Große Auswahl an eleganten und stilvollen Betätigungsplatten. FOKUS AUF: #RESISTANT SIAMP profitiert von seiner langjährigen Erfahrung in der Konstruktion von Spülkastenrahmen und setzt sein gesamtes Wissen in die Entwicklung langlebiger, 400 kg tragender, widerstandsfähiger Rahmen ein. #2 SPÜLTECHNOLOGIEN • Mechanische Betätigung: Die beliebteste Betätigungslösung auf dem Markt garantiert Einfachheit und Effizienz. • Pneumatische Betätigung: Versetzt für den Gebrauch durch geminderte Personen oder zur Einhaltung der Brandschutzverordnung bietet sie eine große Flexibilität der Einbaulage.
Spezifikation
  • Light wall & wall hung pan concealed cistern featuring Wras and NF approved components, 10-years guarantee. Supporting wall fixing frame. Height from 1112 to 1212 mm, width 572mm, depth from 123 to 250 mm. Insulated cistern equipped with a dual flush valve and a quiet inlet valve. Water inlet connection on the top of the cistern fitted with an integrated isolating valve. Front flush plate or pneumatic offset actuations. Includes: fixation accessories, cladding reservation boxes Optional: - EN14055 class 1 or class 2 - flush volumes: 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - bowl connexion (supply and drainage) - mechanical flush plate or pneumatic command Item n# Description 10002453 INTRASLIM FULL FRAME Wall Hung - Light/Wet wall - PVC D100 - Class 2 6/4l - SIAMP 31905012 INTRASLIM FULL FRAME Wall Hung - Light/Wet wall - HDPE D100 - Class 1 6/3l - SIAMP 31905110 INTRASLIM FULL FRAME Wall Hung - Light/Wet wall - HDPE D90 - Class 1 6/3l - SIAMP
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIntraslim-WH-LW
  • ProduktfamilieConcealed cisterns
  • ProduktgruppeIntraslim
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1112
  • Breite (mm)572
  • Tiefe (mm)123
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inMonaco
  • Hergestellt inTürkei
  • Nettogewicht (kg)13
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
Monaco
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit