Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
    SIAMP

    Globe Flush Plate

    Google-Übersetzung,
    GLOBE Weiches rundes Design FOKUS AUF: #MECHANISCHE BETÄTIGUNG: Der beliebteste Spülmodus auf dem Markt, effizientes Spülen und einfache Installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Erhältlich in verschiedenen Modellen und verschiedenen dekorativen Ausführungen, leicht und stoßfest.
    Spezifikation
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31184410 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% BLANC 31184510 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% MAT 31184610 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% CHROME BRILLANT
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGlobe
    • ProduktfamilieFlush plates
    • ProduktgruppeGlobe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)10.5
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inMonaco
    • Hergestellt inMonaco
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationStellantrieb
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Monaco
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit