Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Spezial-H profil

Unique ref.: specialiprofile
Marke: Siderval
Produkt Familie: Siderval
Produkt Gruppe: Special hot extruded Steel and Stainless Steel Structural Beam
Publishing Datum: 2018-04-24
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (8)

Das Spezial-H profil wird durch Extrusion (warmstrangpressen) hergestellt.

Die Besonderheit des Extrusionsprozesses besteht darin, dass Sonderformen nach Kundenwunsch realisiert werden können.

Wenn für Ihre Anwendung kein Standardprofil verwendet werden kann, ist das Spezial-H profil für Sie die erste Wahl.

Wie alle unsere Produkte, ist dieses Spezial-I profil bereits in einer Vielzahl von Abmessungen und Stahl-/Edelstahlqualitäten erhältlich. Neue Formabmessungen können auf Anfrage angefertigt werden.

Es kann für strukturelle und mechanische Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich Pfosten und Riegel, Balken, Schutzvorrichtungen usw., wenn hohe mechanische Eigenschaften erforderlich sind.

I Beam | Special Hot Extruded Steel and Stainless Steel Beam
Structural I profile

Tapered Beam

Steel Grades: AISI: 304 / 304L, 316 / 316L 

Random lengths: L=20' - 25'

Non Tapered Beam

Steel Grades: AISI 304 / 304L, 316 / 316L

Random lengths: L=20' - 25'

General tolerances according to ASTM A 484/A 484M

Further grades and dimension available on request 

Application:

  • structural and mechanical applications
  • structural beams
  • multi-storey columns
  • space frames
  • beams and frames for machinery & trailers
  • profiles for forklift trucks

GENERAL PARAMETERS FOR CUSTOM-MADE SPECIAL PROFILES DESIGN

DIMENSION

  • Fit in a circle of max Ø 200 mm | Inside diameter for hollow profiles: from 20 mm to 160 mm
  • Minimum thickness: 4 mm
  • Internal radii: min 4.0 + 2/0 mm
  • External radii: min 1.5 +/- 0.5 mm Bending tolerance: Max 1 mm/m

LENGTHS

Up to c. 16 m

WEIGHT PER METER

from 1,5 kg/m up to 110 kg/m

TOLERANCES

Depending on profile cross-section and material

MATERIALS

Carbon steel - Stainless steel - Duplex - Titanium - Steel alloys

All required heat treatments are available

Surface treatments and finishing on demand

SPECIAL PROFILES CHARACTERISTICS:

  • Special section and geometry based on the customer drawing for specific projects
  • Special lengths
  • Special finishing
  • High mechanical properties
  • Special steel qualities (stainless steel grades, carbon steel, alloys)


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy

BIMobject Kategorie: Konstruktionselemente - Träger und Unterzüge
IFC Klassifikation: Structural Member
Uniclass 1.4 Code: L343
Uniclass 1.4 Beschreibung: Structural beams and columns
Uniclass 2.0 Code: PR-60-51-81
Uniclass 2.0 Beschreibung: Stainless Steel Bars, Rods And Sections
Uniclass 2015 Code: Pr_20_76_51
Uniclass 2015 Beschreibung: Metal sections
NBS Reference Code: 15-10
NBS Reference Beschreibung: Structure
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel for Buildings
OmniClass-Nummer: 23-13 35 11 11
OmniClass-Bezeichnung: Beam Column Frames
CSI UniFormat II Code: B
CSI UniFormat II Title: SHELL