Unique ref.: | specialprofile2 |
---|---|
Marke: | Siderval |
Produkt Familie: | Siderval |
Produkt Gruppe: | Special hot extruded Structural steel and stainless steel Profile |
Publishing Datum: | 2018-04-24 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Spezial Profil 2 ist ein warmstranggepresster Stabstahl.
Dieser Querschnitt wurde auf einer Balustrade im Olympic Park in London anlässlich der Olympischen Spielen eingesetzt.
Durch den Warmpressprozess können Spezialquerschnitte nach Kundenzeichnung realisiert werden, sowohl als Hohlprofil und auch als Vollprofil mit einer großen Auswahl von Abmessungen, Formen und Werkstoffe (Kohlenstoffstähle, legierte/hochlegierte Stähle und Edelstähle).
Dieses Profil kann für Fassaden als Träger oder für weitere strukturalistischen Anwendungen eingesetzt werden, vor allem wenn besondere Festigkeitseigenschaften erforderlich sind.
Die Massen beziehen sich auf ein spezifisches Projekt.
Unterschiedliche Querschnitte und Abmessungen auf Anfrage.
Custom Profile in steel - Olympic Park | Special Hot Extruded Steel and Stainless steel Profile
GENERAL PARAMETERS FOR CUSTOM-MADE SPECIAL PROFILES DESIGN
DIMENSION
LENGTHS
Up to c. 16 m
WEIGHT PER METER
from 1,5 kg/m up to 110 kg/m
TOLERANCES
Depending on profile cross-section and material
MATERIALS
Carbon steel - Stainless steel - Duplex - Titanium - Steel alloys
All required heat treatments are available
Surface treatments and finishing on demand
SPECIAL PROFILES CHARACTERISTICS:
The profiles can be used for structural and mechanical applications, when high mechanical characteristics are needed.
Produktbeschreibung: | https://www.siderval.it/de/losungen-nach-mass/ |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.siderval.it/de/qualitaet-und-innovation/ |
Technische Beschreibung: | https://www.siderval.it/en/production-process/ |
Anleitungsvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=7b_XQSSd6T8 |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/siderval/product/specialprofile2
Material 1: | Steel |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Italy |
Hergestellt in: | Italy |
BIMobject Kategorie: | Konstruktionselemente - Stahlbau |
---|---|
IFC Klassifikation: | Structural Member |
Uniclass 1.4 Code: | L3342 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Steel bars |
Uniclass 2.0 Code: | PR-60-51-81 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Stainless Steel Bars, Rods And Sections |
Uniclass 2015 Code: | Pr_20_76_51 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Metal sections |
NBS Reference Code: | 15-10 |
NBS Reference Beschreibung: | Structure |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 12 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Structural Steel for Buildings |
OmniClass-Nummer: | 23-13 31 21 13 13 |
OmniClass-Bezeichnung: | Steel Bars |
CSI UniFormat II Code: | B |
CSI UniFormat II Title: | SHELL |
BIMobject®