Unique ref.: | specialtprofile |
---|---|
Marke: | Siderval |
Produkt Familie: | Siderval |
Produkt Gruppe: | Special hot extruded steel and stainless steel Mullion for curtain wall and façade |
Publishing Datum: | 2018-04-24 |
Versionsnummer: | 2 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Das T-Spezialprofil wird durch Extrusion (warmstrangpressen) hergestellt.
Durch den Warmpressprozess können Spezialquerschnitte nach Kundenzeichnung realisiert werden, sowohl als Hohlprofil oder als Vollprofil mit einer großen Auswahl von Abmessungen, Formen und Werkstoffe (Kohlenstoffstähle, legierte/hochlegierte Stähle und Edelstähle).
Dieses Profil kann für Fassaden als Träger oder für weitere strukturalistischen Anwendungen eingesetzt werden, vor allem wenn besondere Festigkeitseigenschaften erforderlich sind.
Die Massen beziehen sich auf ein spezifisches Projekt.
Unterschiedliche Querschnitte und Abmessungen auf Anfrage.
T Profile | Special Hot Extruded steel and stainless steel profile for curtain wall and façade
Structural T profile
Equal Leg Tee
Steel Grades: AISI 304 / 304L, 316 / 316L Further grades available on request Random lengths: L= 20' - 25'
Unequal Leg Angle
Steel Grades: AISI 304 / 304L, 316 / 316L Further grades available on request Random lengths: L= 20' - 25' Otherwise as request
General tolerances according to ASTM A 484/A 484M
Further grades and dimension available on request
Application:
GENERAL PARAMETERS FOR CUSTOM-MADE SPECIAL PROFILES DESIGN
DIMENSION
LENGTHS
Up to c. 16 m
WEIGHT PER METER
from 1,5 kg/m up to 110 kg/m
TOLERANCES
Depending on profile cross-section and material
MATERIALS
Carbon steel - Stainless steel - Duplex - Titanium - Steel alloys
All required heat treatments are available
Surface treatments and finishing on demand
SPECIAL PROFILES CHARACTERISTICS:
Produktbeschreibung: | https://www.siderval.it/de/losungen-nach-mass/ |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.siderval.it/de/qualitaet-und-innovation/ |
Technische Beschreibung: | https://www.siderval.it/wp-content/uploads/2016/11/profile-t-tb-usa.pdf |
Anleitungsvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=7b_XQSSd6T1 |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/siderval/product/specialtprofile
Material 1: | Steel |
---|---|
Material 2: | Steel |
Designed in: | Italy |
Hergestellt in: | Italy |
BIMobject Kategorie: | Konstruktionselemente - Stahlbau |
---|---|
IFC Klassifikation: | Structural Member |
Uniclass 1.4 Code: | L6512 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Steel sections |
Uniclass 2.0 Code: | PR-60-51-81 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Stainless Steel Bars, Rods And Sections |
Uniclass 2015 Code: | Pr_20_76_51 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Metal sections |
NBS Reference Code: | 15-10 |
NBS Reference Beschreibung: | Structure |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 12 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Structural Steel for Buildings |
OmniClass-Nummer: | 23-13 35 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Structural Frames |
CSI UniFormat II Code: | B |
CSI UniFormat II Title: | SHELL |
BIMobject®