Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Installationsverteiler ALPHA DIN - komplettes Set

Unique ref.: siemens_alpha_din_complete_set
Marke: Siemens AG
Produkt Familie: LV distribution board
Produkt Gruppe: Electrical distribution boards
Publishing Datum: 2018-01-11
Versionsnummer: 1
Typ: Muster (Modell)
Download (2)
Die ALPHA Installationsverteiler bieten ein umfassendes Programm an Wand- und Standverteilern für Ströme von 160 A bis 1250 A. Mit diesen setzen Sie dabei nicht nur auf hohe Qualität, Sicherheit und Stabilität. Dank Plattformstruktur profitieren Sie auch von durchgängiger Technik und einheitlichem Design der Verteilerkästen. Vorteile, die durch eine einfache Montage und reduzierte Lagerhaltung abgerundet werden.

So wird mit einem Programm jeder Installationsbedarf in der Energieverteilung und Kommunikation abgedeckt – ob für kleine oder große Projekte, ob in industriellen Anwendungen, Infrastuktur oder in Gebäuden.

www.siemens.de/ausschreibungstexte


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Elektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
IFC Klassifikation: Distribution Element
UNSPSC Name: Distribution or control board fixtures
UNSPSC Code: 39121108
Uniclass 2.0 Code: PR-70-48-22
Uniclass 2.0 Beschreibung: Distribution Boards And Consumer Units
Uniclass 2015 Code: Pr_60_70_22_22
Uniclass 2015 Beschreibung: Distribution boards
NBS Reference Code: 70-48-22
NBS Reference Beschreibung: Distribution Boards And Consumer Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 71 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Electrical Utility Transmission and Distribution
OmniClass-Nummer: 23-35 31 27
OmniClass-Bezeichnung: Power Distribution Units
CSI UniFormat II Code: D3040
CSI UniFormat II Title: Distribution Systems
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
Electrical - Distribution

Name Wert
Depth 210 mm — 400 mm
Height 500 mm — 1950 mm
Width 300 mm — 1300 mm

BIMobject®