Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

SIVACON 8PS BD2 Schienenverteiler-System - komplettes Set

Unique ref.: siemens_busbar_trunking_system_sivacon_8ps_bd2
Marke: Siemens AG
Produkt Familie: Busbar trunking systems
Produkt Gruppe: BD2 system
Publishing Datum: 2018-04-17
Versionsnummer: 2
Typ: Muster (Modell)
Download (2)
Das kompakte Schienenverteiler-System BD2 bietet Ihnen durch zwei Baugrößen bis 1250 A in sieben Stromstärken mit Aluminium- oder Kupferleitern ein Höchstmaß an Flexibilität und ist die universelle Lösung für große Leistung auf kleinem Raum. Es lässt sich sowohl für die Energieverteilung zwischen zwei Versorgungspunkten, als Steigleitung in Hochhäusern oder zur Einspeisung des kleineren Systems BD01 einsetzen. Vorkonfektionierte Abgangskästen mit unterschiedlichen Bestückungen ermöglichen einen universellen Einsatz.
Der Verdrehschutz und die geführte Montage erhöhen die Sicherheit bei der Installation des Systems. Der Klemmblock, der eine Einbolzenklemme enthält, ermöglicht eine einfach und schnelle Montage mit integriertem Dehnungsausgleich. Plombierbare Abgangsstellen schützen vor unberechtigtem Zugriff. Zudem ermöglichen zahlreiche Komponenten bis 1250A und 3 D Flex. Richtungsänderungen, eine flexible Anpassung an die jeweilige Gebäudestruktur.

https://www.siemens.de/ausschreibungstexte


Material 1: Aluminium
Material 2: Copper
Designed in: Germany
Hergestellt in: Czech Republic

BIMobject Kategorie: Elektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
IFC Klassifikation: Electric Distribution
UNSPSC Name: Electrical hardware and supplies
UNSPSC Code: 391217
Uniclass 1.4 Code: JV
Uniclass 1.4 Beschreibung: Electrical systems
Uniclass 2.0 Code: SS-70-30
Uniclass 2.0 Beschreibung: Electricity Transmission And Distribution Systems
NBS Reference Code: 70-11-90
NBS Reference Beschreibung: Trunking
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Distribution

Name Wert
Depth 64 mm — 3250 mm
Height 64 mm — 3250 mm
Width 64 mm — 3250 mm

BIMobject®