Unique ref.: | siemens_busbar_trunking_system_sivacon_8ps_lr |
---|---|
Marke: | Siemens AG |
Produkt Familie: | Busbar trunking systems |
Produkt Gruppe: | LR system |
Publishing Datum: | 2019-10-09 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.siemens.com/sivacon-8ps |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.siemens.com/sivacon-8ps |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.siemens.com/sivacon-8ps |
Technische Beschreibung: | http://www.siemens.de/ausschreibungstexte |
Anleitungsvideo: | https://www.siemens.com/sivacon-8ps |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/siemens/product/siemens_busbar_trunking_system_sivacon_8ps_lr
Material 1: | Aluminium |
---|---|
Material 2: | Copper |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Switzerland |
BIMobject Kategorie: | Elektrotechnische Ausrüstung - Verteiler |
---|---|
IFC Klassifikation: | Electric Distribution |
UNSPSC Name: | Switchgear systems |
UNSPSC Code: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Code: | JV1 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Code: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Code: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Code: | 86 |
NBS Reference Beschreibung: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
OmniClass-Nummer: | 23-35 31 31 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Distribution Switchgear |
Name | Wert |
---|---|
M Fire Rating | IEC 60331 |
Material | Aluminium |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | Aluminium |
BIMobject®