Unique ref.: | Siemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_40kA |
---|---|
Marke: | Siemens AG |
Produkt Familie: | MV switchgear |
Produkt Gruppe: | Air-insulated switchgear for primary distribution systems |
Publishing Datum: | 2018-03-14 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Muster (Modell) |
https://www.siemens.de/ausschreibungstexte
Produktbeschreibung: | https://www.siemens.de/NXAIR |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.siemens.de/NXAIR |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.siemens.de/NXAIR |
Technische Beschreibung: | https://www.siemens.de/ausschreibungstexte |
Anleitungsvideo: | https://www.siemens.de/NXAIR |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/siemens/product/siemens_mv_switchgear_air-insulated_nxair_40ka
Material 1: | Stainless steel |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
BIMobject Kategorie: | Elektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten |
---|---|
IFC Klassifikation: | Electric Distribution |
UNSPSC Name: | Switchgear systems |
UNSPSC Code: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Code: | JV1 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Code: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Code: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Code: | 86 |
NBS Reference Beschreibung: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
OmniClass-Nummer: | 23-35 31 31 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II Code: | D5010 |
CSI UniFormat II Title: | Electrical Service and Distribution |
Name | Wert |
---|---|
Depth | 1500 mm — 1540 mm |
Height | 2300 mm — 2500 mm |
Width | 435 mm — 2000 mm |
BIMobject®