Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Gasisolierte Mittelspannungsschaltanlage 8DB10 40,5 kV

Unique ref.: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DB10_40-5kV
Marke: Siemens AG
Produkt Familie: MV switchgear
Produkt Gruppe: Gas-insulated switchgear for primary distribution systems
Breite (mm): 600
Höhe (mm): 2350
Tiefe (mm): 2665
Publishing Datum: 2018-03-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (3)
Die Leistungsschalter-Festeinbauanlagen 8DB10 für primäre Verteilungsnetze sind fabrikfertige, typgeprüfte, einpolig metallgekapselte, gasisolierte Schaltanlagen mit metallischen Zwischenwänden für Doppelsammelschienenanwendungen bei Innenraumaufstellung zum Einsatz in Umspann- und Schaltstationen.
Das System umfasst Leistungsschalterfelder, Querkupplungen, Längskupplungen, Längskupplungen mit Feldanschluss, Kabelanschlussfelder und Leerfelder.

http://www.siemens.de/ausschreibungstexte


Material 1: Stainless steel
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 1200

BIMobject Kategorie: Elektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
IFC Klassifikation: Electric Distribution
UNSPSC Name: Switchgear systems
UNSPSC Code: 39121105
Uniclass 1.4 Code: JV1
Uniclass 1.4 Beschreibung: Electricity supply
Uniclass 2.0 Code: PR-86
Uniclass 2.0 Beschreibung: Switchgear And Transformers
NBS Reference Code: 86
NBS Reference Beschreibung: Switchgear And Transformers
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Switchgear

Name Wert
Depth 2665 mm
Height 2350 mm
Width 600 mm

BIMobject®